Испытательные блоки для систем защиты и управления

Испытательные блоки для систем защиты и управления

FAME — инновационная модульная система испытательных блоков для измерений и контроля в системах защиты сети для средне- и высоковольтного оборудования. Данная система объединяет сложные коммутационные действия для функционального контроля преобразователей тока и напряжения, а также пусковых и сигнальных контактов. Выполняйте ручные проверки в автоматизированном режиме, надежно и быстро.

Go to Product Detail Page for item 3069470
FTP-2/A7 - Контрольный штекер
FTP-2/A7 - Контрольный штекер
3069470

Контрольный штекер, Подробную электрическую схему можно загрузить в соответствующем разделе, кодировка VDE тип A7, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3069823
UTRE 6-2/22 - тестовая вилка
UTRE 6-2/22 - тестовая вилка
3069823

тестовая вилка, номинальное напряжение: 400 В, количество точек подсоединения: 44, полюсов: 22, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/7,5, цвет: cерый

Конфигуратор FAME

Конфигуратор FAME

Конфигуратор модульных испытательных блоков FAME

Настройте конфигурацию испытательных блоков FAME для быстрого и простого функционального контроля трансформаторов тока и напряжения, а также пусковых и сигнальных контактов.

Новые изделия

Контрольный штекер и наборная тестовая вилка испытательных блоков FAME LPIT

FAME LPIT

Испытательные блоки для датчиков малых сигналов

FAME LPIT позволяет тестировать датчики малых сигналов в коммутационных устройствах высокого и среднего напряжения. Тестовая вилка обеспечивает полный доступ ко всем восьми сигнальным контактам интерфейса защитного устройства RJ45, позволяя измерять не только ток, напряжение и частоту, но и качество электроэнергии.

Основные характеристики

  • Контрольный штекер MV/HV: гальванически развязанное введение сигнала на вторичной стороне через интерфейс RJ45
  • Возможность тестирования в соответствии с МЭК 61869-10
  • Тестовая вилка MV: раздельные входы для датчиков U/I
  • Соединение провода: RJ45
  • Тестовая вилка HV: кабельная разводка для подключения датчиков U/I
  • Соединение проводов: жесткий/гибкий: 0,2 мм² ... 4 мм²

Преимущества для Вас

  • Полный доступ ко всем восьми сигналам датчика (на базе RJ45)
  • Отсутствие дополнительной кабельной разводки экранирования благодаря корпусу из литого металла с отдельным контактом экрана
  • Не требуется время на подключение для конкретного испытания
  • Быстрое и повторяемое создание тестовых сценариев для проверки нескольких линий
  • Высокий уровень безопасности, так как дверцы шкафа остаются закрытыми во время тестирования реле

FAME – испытательные блоки Сложные процедуры испытаний. Простое подключение.

FAME превращает сложные процедуры испытаний в стандартизированный и безопасный процесс подсоединения штекера. Стационарная тестовая вилка подключена к соответствующим цепям тока, напряжения и сигнальным цепям установки. При подключении контрольного штекера необходимые для испытания состояния цепей устанавливаются автоматически и в правильной последовательности. Благодаря этому тестеры можно подключать быстро, надежно и с гарантированной воспроизводимостью результатов, не вмешиваясь в существующую кабельную разводку установки. Это сокращает объем испытаний, повышает безопасность в эксплуатации и сводит к минимуму риск ошибочных действий.

FAME LPIT Испытательные блоки для датчиков слабых сигналов

FAME LPIT были специально разработаны для испытаний современных трансформаторов измерения с низким энергопотреблением (LPIT) в распределительных устройствах среднего и высокого напряжения. Система обеспечивает безопасный доступ ко всем необходимым сигналам датчиков без необходимости вмешательства в кабельную разводку оборудования. Таким образом, FAME LPIT способствует переходу к цифровым электросетям и интеллектуальным системам защиты.

Особые характеристики

  • Разработано специально для датчиков LPIT и цифровых средств защиты
  • Доступ ко всем сигнальным контактам RJ45 интерфейса устройства защиты
  • Прочный металлический корпус с электромагнитным экранированием
  • Идеально подходит для систем среднего и высокого напряжения
  • Обеспечивает анализ данных о сети и качестве связи

FAME 3 RACK Максимальная гибкость для 19-дюймовых шкафов управления

FAME 3 RACK были разработаны для использования в 19-дюймовых коммутационных устройствах и обеспечивают особенно высокую плотность размещения при одновременном удобстве кабельной разводки. Модульная конструкция позволяет решать сложные задачи испытаний с помощью всего одного контрольного штекера для различных применений.

Особые характеристики

  • Специально разработано для установки в 19-дюймовые стойки
  • До 25 контактов на одну тестовую вилку
  • Конфигурируемая последовательность переключения непосредственно в тестовой вилке
  • Контрольный штекер с поворотной ручкой и заданными положениями фиксации
  • В наличии дополнительный контакт состояния для удаленного контроля
  • Варианты с односторонней и двусторонней подачей проводников
Испытательные блоки FAME 3 SL

FAME 3 SL Компактное решение для стандартных задач испытаний

FAME 3 SL сочетает в себе преимущества серии FAME 3 и особенно компактную конструкцию. Эти компактные испытательные блоки идеально подходят для задач с четко определенными требованиями к испытанию, в которых на первый план выходят небольшое количество контактов и компактность.

Особые характеристики

  • Особо компактная конструкция
  • В наличии с 4 или 6 контактами
  • Не требуется рабочий штекер
  • Компактный штекер с фиксацией для безопасного использования
  • Идеально подходит при ограниченном монтажном пространстве

FAME 3 Универсальный стандарт для испытаний защиты

FAME 3 – это универсальное решение для проведения испытаний и технического обслуживания в распределительных устройствах среднего и высокого напряжения. Система сочетает в себе высокую гибкость и интуитивное управление и подходит для широкого спектра применений с трансформаторами тока и напряжения.

Особые характеристики

  • Универсальные испытательные блоки для испытаний защитных реле
  • Модульная конструкция с количеством контактов от 4 до 20
  • Автоматическое короткое замыкание преобразователя в тестовой вилке
  • В наличии штекеры с поворотной ручкой или компактные штекеры
  • Возможность онлайн-конфигурирования для индивидуальных приложений

FAME 2 Максимальная гибкость благодаря конфигурируемому контрольному штекеру

FAME 2 отличается уникальной логикой переключения. Вся последовательность испытания реализуется с помощью индивидуально конфигурируемого контрольного штекера. Благодаря этому можно реализовать сложные схемы переключения с помощью всего одной тестовой вилки.

Особые характеристики

  • Последовательность переключения задается с помощью контрольного штекера
  • Контактирование с задержкой во времени благодаря различной длине контактов
  • Возможно реализовать до 25 контактов
  • Возможен монтаж в дверцу шкафа управления или на монтажную рейку
  • Особенно подходит для индивидуальных контрольных схем

FAME 1 С помощью рабочего штекера

FAME 1 – это исходные испытательные блоки FAME, которые принципиально отличаются от всех других вариантов благодаря своему принципу замыкания. В обычном режиме работы используется рабочий штекер, благодаря чему система особенно подходит для традиционных концепций испытания защиты.

Особые характеристики

  • Единая система FAME с рабочим штекером
  • Принцип нормально-разомкнутого контакта (Н.Р,) вместо принципа нормально-замкнутого контакта
  • Автоматическое короткое замыкание преобразователя в тестовой вилке
  • В наличии компактные и стандартные штекеры
  • Проверенное решение для классических применений средств защиты
Брошюра о продукции Испытательные блоки и клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора

Брошюра о продукции Испытательные блоки

Загрузки

Хотели бы Вы получать печатные материалы о наших испытательных блоках? Ниже Вы найдете брошюру о продукции об испытательных блоках. Здесь Вы найдете обзор различных испытательных блоков, а также выбор клемм с размыкателем для измерительного трансформатора.