FLKMS 50
-
Интерфейсный модуль
2281597
Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с короткими или удлиненными защелками, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 или NS 32, количество контактов 50
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Интерфейсный модуль |
| Серия изделий | VARIOFACE |
| Полюсов | 50 |
| Количество каналов | 16 |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
| Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
| Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления: SIEMENS S7-400 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7431-0HH0-0AB0 |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
| Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 50 |
| Циклы установки | > 50 |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Подключение 2 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Полюсов | 50 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,2 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,5 мм² ... 0,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 101,25 мм |
| Высота | 77 мм |
| Глубина | 70,97 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Тип изоляционного материала, корпус | Полиамид 6.6, цвет зеленый |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2281597 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | DK2181 |
| GTIN | 4017918054847 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 239,74 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 239,74 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
Совместимые изделия
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Кабель 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Кабель 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Кабель 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Кабель 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Кабель 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Кабель 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Кабель 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Кабель 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Кабель 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Кабель 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Кабель 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Кабель 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Кабель 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Кабель 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Кабель 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Кабель 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Кабель 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Кабель 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Кабель 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Кабель 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Кабель 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Кабель 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Кабель 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Кабель 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Кабель 2314257
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А