PT 4-BE - Базовый элемент защиты от перенапряжений
2839402

cечение
тип подключения
напряжение Пиктограмма

Основной элемент для защитного штекера РТ, со схемой защиты 4-проводной сигнальной цепи без потенциала земли, мостик между клеммами 3-4 (GND) и 9-10, для монтажа на NS 35/7,5 и NS 35/15, ширина корпуса: 17,5 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом