Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Подключение устройств для высоких токов Удобные и эффективные: подключение высоких токов и напряжений производится быстро, просто и надежно. Новые клеммы для печатных плат и проходные клеммы через стенку компании Phoenix Contact обеспечивают подачу больших мощностей через стенки устройств и на печатную плату.

Подключение устройств для высоких токов

Преимущества для вас

  • Быстрое и удобное соединение проводов – благодаря технологии подключения push-in и push-lock
  • Снижение затрат – благодаря интеграции процесса производства с технологией поверхностного монтажа
  • Многоразовое применение – благодаря разъемным пружинным контактам
  • Соединение мощностей – благодаря нагрузочной способности по току до 76 A
  • Проходное соединение – технологии подключения от внешней стенки корпуса до печатной платы
Проходные клеммы через стенку PWO 16

Проходные клеммы через стенку PWO 16

Проходная клемма через стенку PWO 16 с зажимами push-in

  • 76 A / 1000 В
  • Сечения проводников от 1,5 до 16 мм²
  • с уплотнением от заливочной массы
Проходные клеммы через стенку PLW 16

Проходные клеммы через стенку PLW 16

Проходная клемма через стенку PLW 16 с пружинным зажимом push-lock

  • 41 A / 1000 В
  • Сечения проводников от 1,5 до 16 мм²
  • Соединение провода без использования инструмента
  • Опечатывание посредством опционального пломбирования
Опечатывание посредством опционального пломбирования

Опечатывание посредством опционального пломбирования

Простое опечатывание

Благодаря разработанной специально для PLW 16 концепции пломбирования клемму можно защитить от несанкционированного доступа.

Клеммы для печатной платы PTSPL

Клеммы для печатной платы PTSPL

Клемма для печатной платы PTSPL 6 без изоляции

  • 41 A / 1000 В
  • Сечения проводников от 2,5 до 6 мм²
  • Пружинный зажим многоразового использования
  • Оптимальное решение для монтажа SMT и THR
Пружинное соединение SUNCLIX

Пружинное соединение SUNCLIX

Простое соединения провода

Уникальное пружинное соединение SUNCLIX позволяет быстро и надежно подсоединять проводники. Необходимо всего лишь ввести проводник со снятой изоляцией, закрыть пружину и готово.

Клеммы для печатных плат SPT 16

Клеммы для печатных плат SPT 16

Клемма для печатных плат SPT 16 с зажимом Push-in

  • 76 A / 1000 В
  • Сечение провода от 0,75 до 16 мм²
  • быстрое подсоединение жестких и гибких проводников без использования инструмента
Перейти к подключению устройств высокого тока

Хотите узнать больше?

Нажмите следующую ссылку, чтобы узнать о наших продуктах для подключения устройств в случае высокого тока.