NEW
Go to Product Detail Page for item 1669297
MARKING SYSTEM SOFTWARE - Программное обеспечение
MARKING SYSTEM SOFTWARE - Программное обеспечение
1669297

Создавайте файлы маркировки легко и удобно на ноутбуке или настольном компьютере. С помощью программного обеспечения можно управлять всеми маркировочными системами Phoenix Contact, а также стандартными офисными принтерами. ПО доступно для бесплатного скачивания.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538968
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Комплект корпусов
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Комплект корпусов
1538968

Гибко регулируемая система крепления печатных плат. Может устанавливаться на профиль UM-BASIC/PRO 122 производства Phoenix Contact. Подходит для фиксации печатных плат различных размеров с помощью защелкивающегося механизма или винтового соединения. Совместима со стандартными печатными платами с направляющими профилями. Профиль UM-PRO шириной: 122 мм, длиной: 220 мм, а также приспособление для монтажа на стене входит в комплект.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1472192
SPTH 1,5/ 5-5,08 - Клеммы для печатной платы
SPTH 1,5/ 5-5,08 - Клеммы для печатной платы
1472192

клемма для печатных плат, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 5, cемейство изделий: SPTH 1,5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке

NEW
Go to Product Detail Page for item 1889359
CHARX PT1C-DC375-7,0MAS00P - Зарядный кабель DC
CHARX PT1C-DC375-7,0MAS00P - Зарядный кабель DC
1889359

CHARX connect professional, CCS тип 1, Зарядный кабель DC, до 500 A в Boost mode, 375 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 7 м, черный, прямой, с аналоговыми датчиками температуры, с четырехпроводной измерительной технологией, cо сменной рамкой стыковочной части, со сменными силовыми контактами постоянного тока, со сменным рычагом управления, Логотип PHOENIX CONTACT, SAE J1772, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1667809
EMS - ON-PREMISES LIC-10 - Лицензия
EMS - ON-PREMISES LIC-10 - Лицензия
1667809

Лицензия на программное обеспечение для эксплуатации EMS - On-Premises для 10 энергоизмерительных приборов. Локальный энергетический мониторинг с графическим отображением, диаграммами, анализом, отчетностью, редактором формул и расчетом ключевых показателей и аварийных сигналов.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737875
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Контроллер
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Контроллер
1737875

Контроллер; применение: Virtual Control; Тип программного обеспечения: Локальная установка; Подписка; Срок действия лицензии: 12 Месяцы; Основные функции: Виртуальное управление, VPLCNEXT CONTROL - это мощный виртуальный контроллер с поддержкой реального времени, основанный на PLCnext Technology.
Он предоставляется в виде контейнера, совместимого с OCI (Open Container Initiative), и может гибко инстанцироваться.