Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO обеспечивают помехоустойчивую передачу питания и сигналов для шлифовальных роботов. Виброустойчивая система быстрой фиксации ONECLICK позволяет быстро и безопасно менять шлифовальные насадки. При фиксировании штекерного соединителя раздается отчетливый щелчок, сигнализирующий, что соединение надежно закреплено.
Штекерные соединители M17-M40 PRO, совместимые с другими производителями
Преимущества для Вас
- Высокая доступность по всему миру: независимые от производителя совместимые решения для стандартных и систем быстрой фиксации
- Надежное соединение: Система быстрой фиксации ONECLICK с возможностью визуальной, тактильной и акустической фиксации
- Стандартизация IEC для гибридных штекерных соединителей M12-M40
- Простое и надежное соединение экрана для экономичного монтажа кабеля
- Надежность в сложных условиях: Кабельные разьемы с виброгасителем
Безопасное подключение в промышленных приложениях
Выбирайте надежные системы подачи напряжения и тока на приводы. Совместимые вне зависимости от производителя круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO обеспечивают надежное подключение в промышленных приложениях. Серия PRO позволяет упростить подключение установок благодаря единообразной сборке. Кроме того, новую свободу при создании концепции установки обеспечивают широкий спектр схем подключения и постоянные возможности модернизации с большим количеством корпусов размеров M17, M23 и M40.
Гибридные штекерные соединители M17 PRO
Гибридные штекерные соединители M17 PRO в соответствии с новым стандартом IEC 61076-2-117 обеспечивают максимальную совместимость и гибкость для широкого спектра приложений, от робототехники до устройств управления двигателем. Перспективное решение 3-в-1 передает сигналы, данные и питание через один штекерный соединитель. Запатентованная система быстрой фиксации ONECLICK обеспечивает особенно быструю и надежную установку.
Информация об изделии
Ниже приведены основные характеристики круглых штекерных соединителей серии M17-M40 PRO.
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение | до 630 В |
| Токи | до 30 A |
| Число контактов | 4 ... 19 |
| Степени защиты | IP66, IP67, IP68 |
| Варианты | штыревые и гнездовые варианты |
| Вибростойкость | минимум 20 г |
| Блокировка | Система быстрой фиксации ONECLICK, приборный соединитель рассчитан на стандартные фиксаторы и системы быстрой фиксации |
| Тип подключения | Обжимное соединение, вывод под пайку для круглых штекерных соединителей M23 для сигналов |
Надежная передача сигналов: круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO
Воспользуйтесь преимуществами надежных решений благодаря уникальной системе быстрой фиксации ONECLICK с однозначным положением закрытия.
Идеально подходят для данных приложений Круглые штекерные соединители M17-M40 PRO подходят для применения в многочисленных приложениях. К ним относятся, к примеру, следующие приложения.
Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO надежно снабжают различные приводы энергией и сигналами. Совместимость со штекерными системами других производителей позволяет увеличить диапазон выбора изделий при покупке.
Прочные круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO обеспечивают надежную подачу питания в модульные инверторы. Таким образом изделия серии PRO незаменимы там, где инверторы используются в жестких условиях: в промышленности и электромобильности.