Благодаря схемам полюсов, основанным на стандарте IEC 61076-2-117, вы получаете преимущества высокой степени совместимости с рынком. Положитесь на надежное электропитание и передачу данных. Защитите свои системы от перебоев в поставках и незапланированных простоев.
Подключение: стандартное. Исполнение: превосходно.
Новый международный стандарт для однокабельных решений
Новый стандарт IEC 61076-2-117 устанавливает экранированные гибридные штекерные соединители M12-M40 со стандартной и системой быстрой фиксации для промышленных применений. Новый стандарт определяет механический интерфейс, а также электрические параметры, требования к ЭМС и степени защиты до IP67. Компактные гибридные штекерные соединители M17 от Phoenix Contact подходят для модульных интеграций, требующих значительного пространства. Это делает их идеальными для разработчиков, которым нужны надежные и стандартизированные однокабельные решения.
Новый гибридный штекерный соединитель M17 PRO
Ваша выгода в деталях Ответная поверхность IEC с системой быстрой фиксации ONECLICK
С помощью гибридного штекерного соединителя M17 PRO можно одновременно передавать сигналы, данные и питание. Результат: более компактные устройства с аккуратной и компактной системной компоновкой. Воспользуйтесь универсальностью мощного интерфейса M17. Сократите трудоемкость установки в ваших приложениях.
Благодаря уменьшенной на 15 % монтажной высоте по сравнению со стандартным M17 новый гибридный штекерный соединитель позволяет создать значительно более компактный дизайн устройства. Экономия полезного пространства при монтаже в стесненных условиях. Это позволяет избежать компромиссов в проводке системы.
Механическая и цветовая маркировка на сопрягаемых поверхностях обеспечивает защиту от несовпадения между версиями на 600 В и 50 В. Это эффективно предотвращает повреждения, повышает безопасность в эксплуатации и сокращает время установки и обслуживания.
Запатентованная система быстрой фиксации ONECLICK обеспечивает быструю и надежную установку благодаря тактильной, визуальной и акустической обратной связи о положении фиксации. Штекерный соединитель защелкивается одним щелчком, что предотвращает сбои и неправильную установку. Это обеспечивает стабильность соединений даже под воздействием вибрации и температуры в жестких промышленных условиях.
Благодаря последовательному соединению кабелей можно легко соединить несколько устройств последовательно - без необходимости сложного параллельного подключения. Это позволяет экономить материал, сократить объем работ по установке и свести к минимуму возможные ошибки. В то же время защита от прикосновения обеспечивает безопасное обращение. Это экономит время и материалы и обеспечивает безопасную и эффективную прокладку кабелей.
Однокабельное решение M17 в экспертной проверке
Откройте для себя современные гибридные штекерные соединители, которые передают сигналы, данные и питание особенно компактным способом, и проверьте это на практике. Наш специалист по продукции Лиза Герттнер представляет новый M17 PRO HYBRID и рассказывает о новых возможностях, которые он открывает. Смотрите видео прямо сейчас.
Сравнение технических характеристик
Сравните данные о продукте. Выберите подходящий штекерный соединитель для вашего применения.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Вариант M17 PRO HYBRID 630-V | Вариант M17 PRO HYBRID 50 В | |
| Характеристики | ||
| Технология подключения | Обжимное соединение | Обжимное соединение |
| Число контактов | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
| Разрешения | UL 2237 | UL 2238 |
| Цвет изоляционного корпуса | Серый цвет, аналогичный RAL 7035 | Красный, аналогичный RAL 3001 |
| Расчетное напряжение (МЭК) | 630 V | 50 V |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ | 0,8 кВ |
| Высота установки | 3000 m | 3000 m |
| Рабочий ток макс. | 14 A ... 16 A (в зависимости от назначения) | 14 A ... 16 A (в зависимости от назначения) |
| Сечение соединительного провода Мощность | 0,06 мм² ... 1,5 мм² | 0,06 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение соединительного провода | 0,06 мм² ... 0,75 мм² | 0,06 мм² ... 0,75 мм² |
| Данные о сечении соединительного провода | 0,08 мм² ... 0,34 мм² | 0,08 мм² ... 0,34 мм² |
| Степень защиты | IP66 / IP68 (2 м / 24 ч) | IP66 / IP68 (2 м / 24 ч) |
| Температура окружающей среды (эксплуатация) | -40 °C ... +105 °C | -40 °C ... +105 °C |
| Тип фиксатора | Система быстрой фиксации ONECLICK | Система быстрой фиксации ONECLICK |
| Циклы подключения | Мин. 100 | Мин. 100 |
| Внешний диаметр кабеля макс. | 12,3 мм | 12,3 мм |
Вопросы и ответы
Надежность поставок за счет глобальной доступности значительно выше при использовании стандартных штекерных соединителей, чем при использовании собственных решений. Устраняется проблема цепочки поставок из одного источника. Стандартизация также обеспечивает рекомендации по механическим и электрическим характеристикам продукции и, таким образом, предоставляет производителям и пользователям дополнительную безопасность.
Гибридные штекерные соединители M17 PRO - это всегда правильный выбор при поиске решения 3-в-1 для одновременной передачи сигналов, данных и питания в интеллектуальных полевых устройствах. Будь то низковольтные двигатели, коботы, подъемно-транспортное оборудование или интралогистика, M17 PRO HYBRID предлагает преимущества компактного решения для подключения в сочетании с высокой плотностью монтажа контактов и пропусканием тока до 16 А.
Система быстрой фиксации ONECLICK обеспечивает пользователям тройную обратную связь, когда пара разъемов надежно зафиксирована при подключении устройств и прокладке кабелей в системе. Маркировка, простой звук "клик" и четкие ощущения обеспечивают вибростойкое соединение штекерных соединителей в любом монтажном положении.
Цветовая дифференциация с первого взгляда показывает пользователю, что это за вариант - 50 В или 630 В. Дополнительные кодировочные планки на ответной поверхности предотвращают искажение при прокладке кабелей и обеспечивают дополнительную безопасность.
В дополнение к уже знакомым конструкциям корпусов серии M17 PRO, для M17 PRO HYBRID доступен новый размер фланца. Фланец размером 21,6 x 21,6 мм теперь доступен как для прямого, так и для углового поворотного штекера устройства, что является логическим продолжением компактного семейства M17. В сочетании с уменьшенной до 30 мм высотой угловых версий Phoenix Contact предлагает самое компактное решение на рынке для проводки устройств.