Клеммы для печатных плат с винтовым зажимом или зажимом Push-in
Преимущества для вас
- Простая адаптация благодаря идентичным размерам и расположению выводов как для винтовых, так и для пружинных зажимов push-in
- Единая технология подключения для кабелей сечением от 0,2 до 16 мм² открывает разнообразные возможности применения
- Широкий ассортимент разъемов питания с шагом 5,08/6,35 мм и 10,16 мм
Клеммы для печатных плат с винтовыми зажимами
Клеммы для печатных плат с винтовыми зажимами
Идентичные по форме клеммы для печатных плат позволяют создавать специализированные устройства унифицированной конструкции.
Клеммы для печатных плат с зажимом рush-in
Клеммы для печатных плат с зажимом рush-in
Идентичные по форме клеммы для печатных плат позволяют создавать специализированные устройства унифицированной конструкции.
Решения для индустрии 4.0 на базе идентичных по форме клемм для печатной платы в конструкции TWIN
В исполнении TWIN той же формы можно выбрать между винтовым зажимом и пружинным зажимом push-in. Клеммы для печатной платы подходят для токов до 76 А, напряжений до 1000 В, а также сечения провода от 0,2 до 16 мм². Ваша гибкость как производителя приборов повышается благодаря от 2- до 12-полюсному исполнению с шагом 5,08 мм, 6,35 мм и 10,16 мм. Испытайте преимущества расширенной защиты от касания согласно МЭК/UL 61800-5-1.