Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушка, для закрытия зоны Lock & Release, ширина: 11,7 мм, высота: 16,1 мм, глубина: 10,6 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)
Заглушка
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MSTBO), ширина: 10 мм, высота: 19,06 мм, глубина: 12,29 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015)
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MSTBO), ширина: 10 мм, высота: 19,06 мм, глубина: 12,29 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021)
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MSTBO), ширина: 20 мм, высота: 19,05 мм, глубина: 12,3 мм, цвет: желтый (аналогично RAL 1018)
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых гнезд TBUS, ширина: 5,8 мм, высота: 30 мм, глубина: 6,6 мм, цвет: желтый (аналогично RAL 1018)
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки, для неиспользуемых точек подключения, ширина: 20 мм, высота: 21,6 мм, глубина: 8,1 мм, цвет: желтый (аналогично RAL 1018)
Заглушка, материал: PA, длина: 20 мм, диаметр: 9 мм
Заглушка, материал: PA, длина: 20 мм, диаметр: 8 мм
Заглушка, для резьбы вставной, цвет: красный
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MKDSO), ширина: 21 мм, высота: 17,05 мм, глубина: 8,55 мм, цвет: красный (аналогично RAL 3001)