Штекер RJ45 / штекерный соединитель RJ45

Go to Product Detail Page for item 1402410
VS-VARAN-RJ45-Q - Штекерный соединитель RJ45
VS-VARAN-RJ45-Q - Штекерный соединитель RJ45
1402410

Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, CAT5, материал: Пластмасса, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, сечение проводников: AWG 26- 23, кабельный отвод: прямое, VARAN

Go to Product Detail Page for item 1657834
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - Штекерный соединитель RJ45
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - Штекерный соединитель RJ45
1657834

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Пластмасса, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 22, кабельный отвод: прямое, цвет: черный, Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1414408
CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Штекерный соединитель RJ45
CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Штекерный соединитель RJ45
1414408

Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP67, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT6, материал: Пластмасса, тип подключения: Oбжимное соединение, сечение проводников: AWG 24- 27, кабельный отвод: прямое, цвет: черный, Ethernet / PROFINET

Go to Product Detail Page for item 1608126
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - Штекерный соединитель RJ45
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - Штекерный соединитель RJ45
1608126

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 4, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Пластмасса, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 22, кабельный отвод: прямое, цвет: черный, Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1414382
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Штекерный соединитель RJ45
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Штекерный соединитель RJ45
1414382

Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT6, материал: Пластмасса, тип подключения: Oбжимное соединение, сечение проводников: AWG 24- 27, кабельный отвод: прямое, цвет: cерый, Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1416965
VS-08-NP-RJ45-GY - Штекерный соединитель RJ45
VS-08-NP-RJ45-GY - Штекерный соединитель RJ45
1416965

Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Пластмасса, тип подключения: Oбжимное соединение, сечение проводников: AWG 26- 23, кабельный отвод: прямое, Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1406341
CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - Штекерный соединитель RJ45
CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - Штекерный соединитель RJ45
1406341

Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Металл, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: угловой, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента, VARAN

Go to Product Detail Page for item 1414394
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:10 - Штекерный соединитель RJ45
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:10 - Штекерный соединитель RJ45
1414394

Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT6, материал: Пластмасса, тип подключения: Oбжимное соединение, сечение проводников: AWG 24- 27, кабельный отвод: прямое, цвет: cерый, Ethernet