Защитные шланги

Go to Product Detail Page for item 3240862
WP-SPIRAL PU C HF 45 - Защитный шланг
WP-SPIRAL PU C HF 45 - Защитный шланг
3240862

Защитный шланг, материал: ПУ, cпираль: PUR Пружинная сталь с оболочкой, устойчив к УФ-излучению: нет, гибкий, cтепень защиты: IP68, цвет: синий, класс воспламеняемости согласно UL 94: V2, внутренний диаметр: 38 мм, Полная длина: 10 м

Go to Product Detail Page for item 3240861
WP-SPIRAL PU C HF 36 - Защитный шланг
WP-SPIRAL PU C HF 36 - Защитный шланг
3240861

Защитный шланг, материал: ПУ, cпираль: PUR Пружинная сталь с оболочкой, устойчив к УФ-излучению: нет, гибкий, cтепень защиты: IP68, цвет: синий, класс воспламеняемости согласно UL 94: V2, внутренний диаметр: 29 мм, Полная длина: 10 м

Go to Product Detail Page for item 3240860
WP-SPIRAL PU C HF 27 - Защитный шланг
WP-SPIRAL PU C HF 27 - Защитный шланг
3240860

Защитный шланг, материал: ПУ, cпираль: PUR Пружинная сталь с оболочкой, устойчив к УФ-излучению: нет, гибкий, cтепень защиты: IP68, цвет: синий, класс воспламеняемости согласно UL 94: V2, внутренний диаметр: 22 мм, Полная длина: 10 м