Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Подключение Push-X / штекерное подключение, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,34 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Клеммы
Двухъярусные клеммы, Суммарный ток всех подключенных проводов не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки.
Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Подключение Push-X / штекерное подключение, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,34 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Заземляющая клемма, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,75 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 3, полюсов: 1, тип подключения: Подключение Push-X / штекерное подключение, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,34 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,75 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 28 A, тип подключения: Зажим push-X, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,75 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Клемма для предохранителя, номинальное напряжение: 60 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,75 мм2- 6 мм2
Двухъярусная заземляющая клемма, тип подключения: Зажим push-X, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,75 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.
Заземляющая клемма, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,75 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.
Двухъярусные клеммы, Суммарный ток всех подключенных проводов не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки.
Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., с потенциальным разъемом, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 6, тип подключения: Подключение Push-X / штекерное подключение, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,34 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый