Штекерный соединитель D-Sub

Go to Product Detail Page for item 2708245
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Шинный штекер D-SUB
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Шинный штекер D-SUB
2708245

Штекерный соединитель D-SUB, 9-контактный, штекер, кабельный отвод 35°, шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с с гнездом PG-D-SUB для подключения устройства программирования, нагрузочный резистор может быть включен с помощью ползункового переключателя, назначение контактов: 3, 5, 6, 8; клеммы с винтовым зажимом

Go to Product Detail Page for item 2744380
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Шинный штекер D-SUB
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Шинный штекер D-SUB
2744380

Разъем D-SUB (вилка), 9-полюсный, штыревая часть, осевое исполнение с двумя кабельными вводами, шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с, нагрузочные резисторы подключаются ползунковым переключателем, расположение выводов: 3, 5, 6, 8; винтовые клеммы

Go to Product Detail Page for item 2744348
SUBCON-PLUS-PROFIB - Шинный штекер D-SUB
SUBCON-PLUS-PROFIB - Шинный штекер D-SUB
2744348

Штекер D-SUB, 9-контактный, штыревой, два ввода кабеля под углом 35°, шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с, нагрузочный резистор подключается при помощи переключателя, расположение выводов: 3, 5, 6, 8; клеммы с пружинным усилием