NLC-050-100A-08I-04QRA-05A
-
Unidade base
2701069
100 ... 240 V AC Unidade base Nanoline. Equipada com 8 canais de entrada digitais e 4 canais de saída a relé digitais. É possível incluir canais de I/O e utilizar 3 módulos de expansão de I/O, no máximo. Módulos de comunicação opcionais possibilitam conectividade de rede ou serial. Painel de operação opcional com superfície de usuário. Programação por meio de nanoNavigator.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Tipo de produto | Unidade básica |
Família de produtos | Nanoline |
INTERBUS-Master | |
Número de terminais de derivação suportados com ramal de bus remoto | 3 (Módulos I/O) |
Requisitos do sistema | |
Ferramenta de engenharia | nanoNavigator 1 ou 2 |
Alimentação | |
Tensão de alimentação | 100 V AC |
240 V AC (Alimentação dos módulos de I/O e de comunicação) | |
Faixa de tensão de alimentação | 100 V AC ... 240 V AC |
Conexão alimentação | Conexão a parafuso |
Consumo de corrente típico | 70 mA (com 230 V AC) |
Relógio de tempo real | |
Relógio de tempo real | Módulo opcional |
Digital: | |
Denominação entrada | Entradas digitais |
Descrição da entrada | EN 61131-2 tipo 1 NPN/PNP |
Quantidade de entradas | 8 |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Faixa de tensão de entrada sinal "0" | 0 V AC ... 25 V AC |
Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 80 V AC ... 250 V AC |
Tensão de entrada nominal UIN | 230 V AC |
Corrente de entrada nominal com UIN | 0,17 mA AC (Liga) |
Tempo de resposta típico | 20 ms |
Digital: | |
Denominação saída | Saída de relé |
Descrição da saída | Saída de relé |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Quantidade de saídas | 4 |
Ligação de proteção | Proteção contra de curto-circuito, proteção contra sobrecarga |
Máxima corrente de saída por canal | 5 A |
Máxima corrente de saída por módulo / borne | 20 A |
Máxima corrente de saída por módulo | 5 A |
Carga nominal ôhmica | 600 W (@ 24 Ohm) |
Frequência de comutação máxima com carga nominal ôhmica | 0,5 Hz |
Retardo de sinal | 10 ms (Com 20°C (sem ressalto)) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Painel de operação | |
Tipo de conexão | RJ45 / COMBICON |
RS-232 | |
Tipo de conexão | 1 Slot |
USB | |
Tipo de conexão | 1 Slot |
Relógio de tempo real | |
Tipo de conexão | 2 Slot |
Desenho de medidas |
|
Largura | 80,5 mm |
Altura | 103,5 mm |
Profundidade | 60 mm |
Cor | preto |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 90 % |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 90 % |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Código | 2701069 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | DRAC |
Chave de produto | DRACAA |
GTIN | 4046356325349 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 332 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 321,8 g |
País de origem | IN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122329 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
NLC-MOD-CAP - Capa de cobertura 2701289
-
NLC-EMC-PWR-01 - Bobina de reatância EMC 2701070
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - Módulo de expansão de I/O 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - Módulo de expansão de I/O 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - Módulo de expansão de I/O 2701328
-
NLC-IO-4AI - Módulo de expansão de I/O 2701098
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Terminal de operação 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Conjunto de montagem 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - Módulo nanoLC 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Módulo opcional 2701182
-
NLC-MOD-USB - Módulo nanoLC 2701195
-
NLC-MOD-RTC - Módulo opcional 2701153
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Módulo de comunicação 2701124
-
NLC-COM-GSM - Módulo de comunicação 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Linha 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Linha 2701247
Suas vantagens
Na unidade básica estão integradas entradas digitais, saídas de relé, bem como entradas analógicas, inclusive contador de alta velocidade
Existe a opção de integrar um painel de operação na unidade básica ou instalá-lo na parede
Uma linguagem de programação intuitiva para diagramas de processo e esquemas de contatos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP