MACX MCR-SL-RTD-I-SP-NC - Transdutor de temperatura
2924320

Transdutor de temperatura, converte sinais de termorresistências e resistências em sinais analógicos de 0/4-20 mA. Isolamento galvânico de 3 vias livremente programável. Artigo de reposição: 1050201 MACX MCR-RTD-I-SP.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidade de fonte de energia através de conector de trilho de fixação
Permitida instalação na zona 2, tipo de proteção contra ignição "n" (EN 60079-15)
A programação pode ser feita durante o funcionamento e também sem tensão através do adaptador de programação IFS-USB-PROG-ADAPTER
Isolamento galvânico de 3 vias
Configuração através de software (FDT-DTM): tipo de sensor, tecnologia de conexão, área de medição, unidade de medição, filtro, sinal de alarme e área de saída
Saída: 0 mA ... 20 mA ou 4 mA ... 20 mA
Entrada para termoresistência e sensor resistivo
Indicação de estado para tensão de alimentação, erros de cabo, sensor e módulo