UBAL 50 BU - Terminal de alta corrente
1086466

Terminal de alta corrente, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 145 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 50 mm2, perfil de conexão: 6 mm2 - 50 mm2, Bitola: 50 mm2, perfil de conexão: 4 mm2 - 50 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, NS 35/7,5, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Os pontos de conexão sem manutenção e previamente lubrificados simplificam a conexão de condutores de alumínio
Conexão a parafuso à medida para condutores de cobre e alumínio de um fio ou multifios
Caixa extremamente robusta em poliamida reforçada com fibra de vidro com certificação V0
O design especial do UBAL torna possível a conexão simultânea de condutores de cobre e alumínio em diversas conexões