ME B-12,5 FKDSO KMGY - Tampa cega
2200565

Caixa para trilho de fixação, Tampa cega para pontos de conexão não equipados (FKDSO), largura: 11,1 mm, altura: 16,9 mm, profundidade: 11,85 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Montagem simples e sem ferramentas
Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94