UM122-A/U92 L16,27CM SO5 - Capa de cobertura
2914644

Caixa de perfil de extrusão, Travamento, Tampa, largura: 92 mm, largura de perfil (externa): 92 mm, comprimento: 162,7 mm, altura: 34 mm, Nota: comprimento máx. da cobertura = comprimento da placa de circuito impresso - 19 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Comprimento de caixa exatamente compatível devido ao corte com precisão milimétrica
Integração sem problemas de grandes componentes eletrônicos, graças ao formato aberto
Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
Grande flexibilidade graças a capas de cobertura livremente posicionáveis