UM-A/U 73-HT CM - Capa de cobertura
2853310

Cobertura perfil U, versão alta, transparente, material PC resistente à temperatura, indicar comprimento em [cm] para o código

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Comprimento de caixa exatamente compatível devido ao corte com precisão milimétrica
Integração sem problemas de grandes componentes eletrônicos, graças ao formato aberto
UM-PRO em poliamida resistente ao calor com certificação UL até 100 °C
Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
Grande flexibilidade graças a capas de cobertura livremente posicionáveis