PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/T10S
-
Relé de segurança
2981509
Relé de segurança para monitoramento de parada de emergência e porta de proteção até SIL 3 ou categoria 4, PL e conforme EN ISO 13849, ativação automática ou manual, 3 contatos normalmente abertos, 1 contato normalmente fechado, 2 contatos normalmente abertos com retardo de desativação de 10 s, borne push-in fixo e plugável
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Nota sobre a aplicação | |
Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
Tipo de produto | Relé de segurança |
Família de produtos | PSRclassic |
Aplicação | Parada de emergência |
Porta de proteção | |
Cortina de luz | |
Ativação | 1 e 2 canais |
Vida útil mecânica | 10x 106 ciclos de manobras |
Tipo de relé | Relé eletromecânico com contatos positivamente guiados conforme IEC/EN 61810-3 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 3,6 W |
Modo de operação nominal | 100 % ED |
Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
Tensão de teste / isolamento | Isolamento básico de 4 kV: entre todos os circuitos de corrente e a caixa Isolamento seguro, isolamento reforçado de 6 kV: entre 13/14, 23/24, 33/34 e os restantes circuitos de corrente entre 13/14, 23/24, 33/34 entre si |
Alimentação | |
Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Geral | |
Consumo de potência em US | típ. 3,6 W |
Corrente de alimentação de comando IS | típ. 150 mA |
Corrente de ligação | 200 mA (com US) |
< 40 mA (com Us/Ix em S10) | |
< 150 mA (com Us/Ix em S12) | |
> -60 mA (com Us/Ix em S22) | |
< 40 mA (com Us/Ix em S34) | |
< 40 mA (com US/Ix em S35) | |
Consumo de energia | < 40 mA (com Us/Ix em S10) |
< 40 mA (com Us/Ix em S12) | |
> -40 mA (com Us/Ix em S22) | |
0 mA (com Us/Ix em S34) | |
< 5 mA (com US/Ix em S35) | |
Tensão no circuito de entrada, partida e retorno | 24 V DC -15 % / +10 % |
Tempo de filtragem | 1 ms (em A1 com quebras de tensão em Us) |
máx. 1,5 ms (em S10, S12; amplitude dos pulsos de teste) | |
7,5 ms (em S10, S12; taxa de pulsos de teste) | |
Taxa dos pulsos de teste = 5 x amplitude dos pulsos de teste | |
Tempo de resposta típico | < 600 ms (partida automática) |
< 70 ms (partida manual) | |
Tempo de arranque típ. com Us | < 600 ms (em comando através de A1) |
Tempo de retorno típico | < 20 ms (em comando através de S11/S12 e S21/S22) |
< 20 ms (em comando através de A1) | |
Simultaneidade | ∞ |
Tempo de redisponibilidade | < 1 s |
Tempo de retardo | K3(t), K4(t) de ajuste fixo dependendo do modelo |
Frequência de comutação máxima | 0,5 Hz |
Ligação de proteção | Proteção contra surto; Diodo supressor |
Máx. resistência total de linha admissível | ca. 11 Ω (Circuitos de entrada e de partida com US) |
Indicação de tensão operacional | 1 x LED (verde) |
Indicação de estado | 4 x LED (verde) |
Tipo de contato de comutação | 5 condutores de corrente de liberação |
1 via de corrente de sinalização | |
Material de contato | AgSnO2 |
Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC (Observar curva de carga) |
Tensão de comutação mínima | 5 V AC/DC |
Corrente-limite permanente | 6 A (NA, observar derating) |
6 A (Contato NF) | |
Corrente de ligação máxima | 20 A (Δt 100 ms, contatos sem retardo) |
8 A (contatos com retardo) | |
Corrente de ligação mínima | 10 mA |
Corrente cumulativa quadr. | 55 A2 (Observar derating) |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (110 V DC, τ = 0 ms, contatos com retardo: 77 W) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, contatos com retardo: 2000 VA) | |
Máxima potência de desligamento (carga indutiva) | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, contatos com retardo: 48 W) |
42 W (48 V DC, τ = 40 ms, contatos com retardo: 40 W) | |
42 W (110 V DC, τ = 40 ms, contatos com retardo: 35 W) | |
42 W (220 V DC, τ = 40 ms, contatos com retardo: 33 W) | |
Potência de desligamento mínima | 50 mW |
Capacidade de comando (360/h ciclos de manobra) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Capacidade de comando (3600/h ciclos de manobra) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Fusível de saída | 10 A gL/gG (Elemento de contato) |
6 A gL/gG (Contato NF) |
Tecnologia de conexão | |
plugável | sim |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (apenas juntamente com CRIMPFOX 6) |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (apenas juntamente com CRIMPFOX 6) |
Bitola de condutor AWG | 24 ... 16 |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Largura | 45 mm |
Altura | 112 mm |
Profundidade | 114,5 mm |
Cor (Caixa) | amarelo (RAL 1018) |
Material caixa | PA |
Dados técnicos de segurança | |
Categoria de parada | 0 |
1 | |
Dados técnicos de segurança: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 (Contatos sem retardo) |
3 (contatos com retardo) | |
Performance Level (PL) | e (para contatos com retardo PL d) |
Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (para contatos com retardo SIL 2) |
Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (para contatos com retardo SIL 2) |
Dados técnicos de segurança: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (para contatos com retardo SIL 2) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Grau de proteção mínimo no local de montagem | IP54 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 55 °C (Observar derating) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altura de aplicação | ≤ 2000 m (através de NN) |
Umidade do ar máxima admissível (armazenamento/transporte) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
Choque | 15g |
Vibração (funcionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2981509 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | DNA1 |
Chave de produto | DNA132 |
GTIN | 4017918981105 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 445 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 445 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f14bb188-fea4-4d5d-9ca1-096d60cd194c |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Até cat. 3/PL d conforme EN ISO 13849-1, SIL 2 para contatos com retardo
Até cat. 4/PL e conforme ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508 para contatos com retardo
Ativação de 1 e 2 canais
3 contatos sem retardo e 2 com retardo de rearme
Tempos de retardo fixos de 10 s
Para monitoramento de parada de emergência e porta de proteção, bem como avaliação de cortinas de luz
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP