PSR-SPP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B - Relé de segurança
2901429

Relé de segurança para monitoramento de parada de emergência e de porta de proteção até SIL 3 ou cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, operação de 1 ou 2 canais, 3 circuitos de corrente de liberação, tensão nominal de entrada: 230 V AC/DC, borne push-in plugável

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
Ativação monitorada manualmente, bem como automaticamente em um equipamento
Isolamento básico
Ativação de 1 e 2 canais
3 circuitos de corrente de liberação, 1 circuito de corrente de sinalização