PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
-
Relé de segurança
2901431
Relé de segurança para parada de emergência e porta de proteção até SIL 1, cat. 1, PL c, dependendo do aplicativo até SIL 3, cat. 4, PL e, operação de um canal, 3 circuitos de corrente de liberação, tensão nominal de entrada 230 V AC, borne push-in plugável
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Nota sobre a aplicação | |
Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
Tipo de produto | Relé de segurança |
Família de produtos | PSRclassic |
Aplicação | Parada de emergência |
Porta de proteção | |
Ativação | 1 canal |
Vida útil mecânica | ca. 107 ciclos de manobras |
Tipo de relé | Relé eletromecânico com contatos positivamente guiados conforme IEC/EN 61810-3 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,88 W |
Tipo de operação nominal | 100 % ED |
Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
Tensão de teste / isolamento | 4 kV / isolamento básico (isolação segura, isolamento reforçado e 6 KV entre A1-A2 / lógica / vias de corrente de liberação e vias de corrente de sinalização.) |
Geral | |
Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 230 V AC -15 % / +10 % |
Corrente de alimentação de comando IS | 22 mA |
Tensão no circuito de entrada, partida e retorno | ~ 24 V DC |
Tempo de resposta típico | 50 ms (partida manual) |
300 ms (partida automática) | |
Tempo de arranque típ. com Us | 300 ms (em comando através de A1 ou S11/S12) |
Tempo de retorno típico | 20 ms (em comando através de S11/S12) |
150 ms (em comando através de A1) | |
Tempo de redisponibilidade | 1 s |
Frequência de comutação máxima | 0,5 Hz |
Ligação de proteção | Proteção contra surto; Diodo supressor |
Proteção contra surto; Varistor | |
Máx. resistência total de linha admissível | 50 Ω |
Tipo de contato de comutação | 3 Vias de contato |
1 via de corrente de sinalização | |
Material de contato | AgSnO2, tratamento em ouro |
Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
Tensão de comutação mínima | 10 V AC/DC |
Corrente máx. em regime permanente | 6 A (Vias de contato) |
5 A (Corrente de sinalização) | |
Corrente de ligação máxima | 6 A |
Corrente de ligação mínima | 10 mA |
Corrente cumulativa quadr. | 72 A2 |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 144 W (com 24 V DC) |
230 W (com 48 V DC) | |
68 W (com 110 V DC) | |
88 W (com 220 V DC) | |
2000 VA (com 250 V AC) | |
Máxima potência de desligamento (carga indutiva) | 48 W (com 24 V DC) |
40 W (com 48 V DC) | |
35 W (com 110 V DC) | |
33 W (com 220 V DC) | |
Potência de desligamento mínima | 100 mW |
Capacidade de comando (360/h ciclos de manobra) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Capacidade de comando (3600/h ciclos de manobra) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC 15)) | |
Fusível de saída | 10 A gL/gG NEOZED (Vias de contato) |
6 A gL/gG NEOZED (Vias de contato) |
Tecnologia de conexão | |
plugável | sim |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (apenas juntamente com CRIMPFOX 6) |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (apenas juntamente com CRIMPFOX 6) |
Bitola de condutor AWG | 24 ... 16 |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Indicação de estado | 2 x LED (verde) |
Indicação de tensão operacional | 1 x LED (verde) |
Largura | 22,5 mm |
Altura | 112 mm |
Profundidade | 114,5 mm |
Material caixa | PA |
Dados técnicos de segurança | |
Categoria de parada | 0 |
Dados técnicos de segurança: EN ISO 13849 | |
Categoria | 1 (dependente do aplicativo, até cat. 4) |
Performance Level (PL) | c (depende do aplicativo, até PL e) |
Dados técnicos de segurança | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (depende do aplicativo, até SIL 3) |
Dados técnicos de segurança | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (depende do aplicativo, até SIL 3) |
Dados técnicos de segurança | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (depende do aplicativo, até SIL 3) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Grau de proteção mínimo no local de montagem | IP54 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de aplicação | ≤ 2000 m (através de NN) |
Umidade do ar máxima admissível (armazenamento/transporte) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
Choque | 15g |
Vibração (funcionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Conformidade/certificações | |
Conformidade | Conforme CE |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2901431 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | DNA1 |
Chave de produto | DNA111 |
Página de catálogo | Página 229 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356592178 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 235,4 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 167,21 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 811f4e87-2fe0-4d79-a449-8416d728be2b |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Até cat. 1/PL c conforme ISO 13849-1, SIL 1 conforme EN IEC 62061, SIL 1 conforme IEC 61508
Depende da aplicação até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
Ativação de 1 canal
Isolamento básico
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP