PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SP
-
Relé de segurança
1015526
Relé de segurança para parada de emergência, portas de proteção, cortina de luz SIL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 ou 2 canais, detecção de circuito cruzado, possibilidade de novo disparo, off/on delay de 0,2 s até 300 s, 5 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, borne push-in plugável
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Nota sobre a aplicação | |
Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
Tipo de produto | Relé de segurança |
Família de produtos | PSRmini |
Aplicação | Parada de emergência |
Porta de proteção | |
Cortina de luz | |
Ativação | 1 e 2 canais |
Tipo de relé | Relé eletromecânico com contatos positivamente guiados conforme IEC/EN 61810-3 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Tempos | |
Tempo de resposta típico | < 50 ms (partida automática) |
< 50 ms (partida manual monitorada) | |
Tempo de arranque típ. com Us | 500 ms (com ativação A1 com Us) |
Tempo de retorno típico | < 25 ms (na ativação através de S12 e S22 (apenas para contatos sem retardo)) |
< 10 ms (na ativação através de A1; não é permitido um controle via aplicação através de A1/A2) | |
Faixa de tempo de retardo | 0,2 s ... 300 s ±5 % (ajustável para 47/48/58) |
Tempo de rearranque | < 1 s (Tempo de inicialização) |
Tempo de redisponibilidade | 500 ms (após solicitação da função de segurança) |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 8,1 W (com US = 30 V, IL² = 108A²) |
Modo de operação nominal | 100 % ED |
Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
Tensão de teste / isolamento | Ver ficha técnica, capítulo "Coordenação de isolamento". |
Isolamento seguro, isolamento reforçado de 6 kV entre (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S34, M1) e o circuito de corrente de liberação (13/14) e o circuito de corrente de liberação (23/24/34) e o circuito de corrente de liberação (47/48/58) | |
Alimentação | |
Denominação | A1/A2 |
Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Corrente de alimentação de comando IS | típ. 80 mA |
Consumo de potência em US | típ. 1,92 W |
Corrente de ligação | típ. 28 A (Δt = 30 µs com Us) |
Tempo de filtragem | 1 ms (Para a lógica. Em A1 com quebras de tensão em Us ) |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade serial; Diodo supressor |
Geral | |
Frequência limite | min. 0 Hz |
máx. 1 Hz | |
Digital: Circuito de sensor (S12, S22) | |
Descrição da entrada | entradas de sensor orientadas para a segurança |
Quantidade de entradas | 2 |
Faixa de tensão de entrada sinal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Faixa de corrente de entrada Sinal "0" | 0 mA ... 2 mA |
Corrente de ligação | < 11 mA (típ. com US) |
Tempo de filtragem | máx. 3 ms (Amplitude dos pulsos de teste Low) |
min. 21 ms (Taxa de pulsos de teste Pulsos de teste Low) | |
Simultaneidade | ∞ |
Frequência limite | min. 0 Hz |
máx. 1 Hz | |
Máx. resistência total de linha admissível | 150 Ω |
Ligação de proteção | Varistor |
Consumo de energia | < 4,5 mA (típ. com US) |
Digital: Circuito de partida (S34) | |
Descrição da entrada | não orientado para a segurança |
Quantidade de entradas | 1 |
Faixa de tensão de entrada sinal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Faixa de corrente de entrada Sinal "0" | 0 mA ... 2 mA |
Corrente de ligação | < 8,6 mA (típ. com US) |
Tempo de filtragem | máx. 1 ms (Amplitude dos pulsos de teste Low) |
min. 21 ms (Taxa de pulsos de teste Pulsos de teste Low) | |
Frequência limite | min. 0 Hz |
máx. 1 Hz | |
Máx. resistência total de linha admissível | 150 Ω |
Ligação de proteção | Varistor |
Consumo de energia | < 3,2 mA (típ. com US) |
Relés: Condutores de corrente de liberação (13/14, 23/24/34, 47/48/58) | |
Descrição da saída | respectivamente 2 contatos NA em série, orientado para a segurança, sem potencial |
Quantidade de saídas | 3 (sem retardo: 13/14, 23/24/34) |
2 (com retardo: 47/48/58) | |
Tipo de contato de comutação | 5 condutores de corrente de liberação |
Material de contato | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
Tensão de comutação | min. 12 V AC/DC |
máx. 250 V AC/DC (Observar curva de carga) | |
Potência ligada | min. 60 mW |
Corrente de ligação | min. 5 mA |
máx. 6 A | |
Corrente-limite permanente | 6 A |
Corrente cumulativa quadr. | 108 A2 (Observar derating) |
Frequência de comando | 0,5 Hz (dependente do tempo de retardo ajustado) |
Vida útil mecânica | 10x 106 ciclos de manobras |
Fusível de saída | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (para aplicações low-demand) | |
Sinalização: M1 | |
Descrição da saída | PNP |
não orientado para a segurança | |
Quantidade de saídas | 1 |
Tensão | ca. 23 V DC (US - 1 V) |
Corrente | máx. 100 mA |
Corrente de ligação máxima | 500 mA (Δt = 10 ms com Us) |
Ligação de proteção | Diodo supressor |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Ciclo: S11, S21 | |
Descrição da saída | PNP |
não orientado para a segurança | |
Quantidade de saídas | 2 |
Tensão | corresponde a US |
Corrente | máx. 100 mA |
Corrente de ligação máxima | 500 mA (Δt = 10 ms com Us) |
Ligação de proteção | Diodo supressor |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tecnologia de conexão | |
plugável | sim |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (apenas juntamente com CRIMPFOX 6) |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (apenas juntamente com CRIMPFOX 6) |
Bitola de condutor AWG | 24 ... 16 |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Indicação de estado | 5 x LED bicolor |
Largura | 22,5 mm |
Altura | 117,5 mm |
Profundidade | 114,5 mm |
Cor (Caixa) | amarelo (RAL 1018) |
Material caixa | PA |
Dados técnicos de segurança | |
Categoria de parada | 0 |
1 | |
Dados técnicos de segurança: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 3 A AC15, 8760 ciclos de comutação/ano) |
Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dados técnicos de segurança: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Grau de proteção mínimo no local de montagem | IP54 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -35 °C ... 60 °C (Observar derating) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de aplicação | ≤ 2000 m (através de NN) |
Umidade do ar máxima admissível (armazenamento/transporte) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
Choque | 10 g (operação), 15 g (transporte) |
Vibração (funcionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Identificação | conformidade CE |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | vide curva derating |
Posição de montagem | horizontal ou vertical |
Código | 1015526 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | DNA1 |
Chave de produto | DNA181 |
GTIN | 4055626496566 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 246 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 214,73 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 3efdd2ea-dc63-46a1-9231-1f96d79904e0 |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061
Largura reduzida da caixa de somente 22,5 mm
Ativação de 1 e 2 canais
5 circuitos de corrente de liberação, 1 saída de sinal digital
Ativação monitorada manualmente, bem como automaticamente em um equipamento
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP