PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SP - Relé de segurança
2702097

Relé de segurança para parada de emergência, cortina de luz até SIL 3, Cat. 4, PL e, operação de 1 ou 2 canais, detecção de circuito cruzado, possibilidade de novo disparo, on/off delay de 0,2 s ... 60 s, 2 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, borne push-in plugável

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061
Largura reduzida da caixa de somente 12,5 mm
Ativação de 1 e 2 canais
2 circuitos de corrente de liberação, 1 saída de sinalização digital
Ativação monitorada manualmente, bem como automaticamente em um equipamento