PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SC
-
Relé de segurança
2700553
Relé de segurança para o monitoramento de emissores de sinais antivalentes até SIL 3, cat. 4, PL e, operação antivalente de 2 canais, partida monitorada manual ou automática, 3 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, terminal parafusado plugável
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Nota sobre a aplicação | |
Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
Tipo de produto | Relé de segurança |
Família de produtos | PSRmini |
Aplicação | Emissor de sinais antivalente |
Porta de proteção | |
Chave magnética | |
Ativação | 2 canais |
Tipo de relé | Relé eletromecânico com contatos positivamente guiados conforme IEC/EN 61810-3 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Tempos | |
Tempo de resposta típico | < 175 ms (partida automática) |
< 175 ms (partida manual monitorada) | |
Tempo de arranque típ. com Us | < 250 ms (em comando através de A1) |
Tempo de retorno típico | < 20 ms (com solicitação através dos circuitos de sensor) |
< 20 ms (com solicitação através de A1) | |
Tempo de rearranque | < 1 s (Tempo de inicialização) |
Tempo de redisponibilidade | < 500 ms |
Duração do impulso de partida | ≥ 500 ms (partida manual) |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,8 W (US = 26,4 V, IL² = 48 A², PTotal máx. = 2,4 W + 2,4 W) |
Modo de operação nominal | 100 % ED |
Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
Tensão de teste / isolamento | Ver ficha técnica, capítulo "Coordenação de isolamento". |
Alimentação | |
Denominação | A1/A2 |
Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Corrente de alimentação de comando IS | típ. 80 mA |
Consumo de potência em US | típ. 1,92 W |
Corrente de ligação | 5 A (Δt = 200 µs com Us) |
Tempo de filtragem | 1 ms (em A1 com quebras de tensão em Us) |
Ligação de proteção | Proteção contra surto; Diodo supressor |
Proteção contra inversão de polaridade serial |
Digital: Circuito de sensor (S12, S13) | |
Descrição da entrada | entradas de sensor orientadas para a segurança |
Faixa de tensão de entrada sinal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (para desligamento seguro; em S12) |
Faixa de corrente de entrada Sinal "0" | 0 mA ... 2 mA (para desligamento seguro; em S12) |
Corrente de ligação | < 20 mA (típ. com US em S12) |
< 5 mA (típ. com US em S13) | |
Tempo de filtragem | máx. 1,5 ms (Amplitude dos pulsos de teste Low) |
Taxa dos pulsos de teste = 5 x amplitude dos pulsos de teste | |
Máx. resistência total de linha admissível | 150 Ω |
Ligação de proteção | Diodo supressor |
Consumo de energia | < 5 mA (típ. com US) |
Digital: Circuito de partida (S34) | |
Descrição da entrada | não orientado para a segurança |
Quantidade de entradas | 1 |
Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Corrente de ligação | típ. 200 mA (típ. com US) |
Máx. resistência total de linha admissível | 150 Ω |
Ligação de proteção | Diodo supressor |
Consumo de energia | < 10 mA (típ. com US em S34/24 V) |
> -5 mA (típ. com US em S34/0 V) |
Relés: Condutores de corrente de liberação (13/14, 23/24, 33/34) | |
Descrição da saída | respectivamente 2 contatos NA em série, orientado para a segurança, sem potencial |
Quantidade de saídas | 3 (sem retardo) |
Tipo de contato de comutação | 3 Vias de contato |
Material de contato | AgSnO2 |
Tensão de comutação | min. 12 V AC/DC |
máx. 250 V AC/DC | |
Potência ligada | min. 60 mW |
Corrente de ligação | min. 3 mA |
máx. 6 A | |
Corrente-limite permanente | 6 A |
Corrente cumulativa quadr. | 48 A2 (Observar derating) |
Frequência de comando | 0,1 Hz |
Vida útil mecânica | 10x 106 ciclos de manobras |
Fusível de saída | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (para aplicações low-demand) | |
Sinalização: M1 | |
Descrição da saída | não orientado para a segurança |
Quantidade de saídas | 1 (digital, PNP) |
Tensão | 22 V DC (Us - 2 V) |
Corrente | máx. 100 mA |
Corrente de ligação máxima | 500 mA (Δt = 1 ms com Us) |
Ligação de proteção | Diodo supressor |
Tecnologia de conexão | |
plugável | sim |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor AWG | 24 ... 12 |
Comprimento de decapagem | 7 mm |
Rosca | M3 |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Indicação de estado | 3 x LED (verde) |
Indicação de tensão operacional | 1 x LED (verde) |
Largura | 12,5 mm |
Altura | 112,2 mm |
Profundidade | 114,5 mm |
Cor (Caixa) | amarelo (RAL 1018) |
Material caixa | PA |
Dados técnicos de segurança | |
Categoria de parada | 0 |
Dados técnicos de segurança: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 ciclos de comutação/ano) |
Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dados técnicos de segurança: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Grau de proteção mínimo no local de montagem | IP54 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 55 °C (Observar derating) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de aplicação | ≤ 2000 m (através de NN) |
Umidade do ar máxima admissível (armazenamento/transporte) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
Choque | 15g |
Vibração (funcionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Identificação | conformidade CE |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | vide curva derating |
Posição de montagem | horizontal ou vertical |
Código | 2700553 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | DNA1 |
Chave de produto | DNA181 |
GTIN | 4046356912747 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 182 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 176,3 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 84d03ff8-3b63-461d-9b4e-922f205816b2 |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061
Largura reduzida da caixa de somente 12,5 mm
Ativação antivalente de dois canais
3 circuitos de corrente de liberação, 1 saída de sinal digital
Ativação monitorada manualmente, bem como automaticamente em um equipamento
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP