PSR-MC45-3NO-1DO-24DC-SC - Relé de segurança
1082024

Relé de segurança para parada de emergência, portas de proteção e cortinas de luz até SIL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 ou 2 canais, partida monitorada, manual ou automática, 3 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, terminal parafusado plugável

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061
Ativação de 1 e 2 canais
3 circuitos de corrente de liberação, 1 saída de sinal digital
Ativação monitorada manualmente, bem como automaticamente em um equipamento
Detecção de circuito cruzado