PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SP - Relé de segurança
2700548

Relé de segurança para parada de emergência e portas de proteção até SIL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 ou 2 canais, partida monitorada manual ou automática, detecção de circuito cruzado, 3 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, borne push-in plugável

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061
Largura reduzida da caixa de somente 12,5 mm
Ativação de 2 canais
3 circuitos de corrente de liberação, 1 saída de sinal digital
Ativação monitorada manualmente, bem como automaticamente em um equipamento
Detecção de circuito cruzado