cULus Recognized
ID de certificação: E118976-20230512Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 V | 0,5 A |
Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Régua à mola SMD, corrente nominal: 0,5 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 40, passo: 0,635 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete, montagem: SMD solda
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 V | 0,5 A |
O que torna o conector placa a placa FS 0,635 tão especial?
Os conectores placa a placa extremamente compactos permitem uma transmissão de dados de alta velocidade de até 30 Gbit/s. Além disso, é possível transmitir adicionalmente correntes de 0,5 A por contato. Portanto, eles podem ser usados de forma flexív... Ver mais
Os conectores placa a placa extremamente compactos permitem uma transmissão de dados de alta velocidade de até 30 Gbit/s. Além disso, é possível transmitir adicionalmente correntes de 0,5 A por contato. Portanto, eles podem ser usados de forma flexível e oferecem inúmeras opções de aplicação no passo de 0,635 mm.
Ver menosComo é possível verificar os contatos para soldar no conector placa a placa FS 0,635 após o processo de solda SMD?
Os contatos são conduzidos para fora, por baixo da caixa e permitem a inspeção óptica automática (AOI).
Em que números de polos está disponível o conector placa a placa FS 0,635?
Você pode obter o conector placa a placa FS 0,635 nos seguintes números de polos: 20, 40, 60 e 80.
Há uma ventosa nos itens verticais para a montagem automática da placa de circuito impresso?
Sim, uma ventosa é instalada em todos os itens verticais da série FS 0,635. A posição e o tamanho são especificados no desenho técnico da embalagem na seção "Desenhos técnicos" na área de download da página do item. A ventosa é removida após o processo de solda SMD.
Os dois parceiros de plug-in foram projetados como variantes flutuantes para permitir a flutuação?
Regra geral, apenas um lado do conector é projetado como uma variante flutuante e a contraparte é rígida. Isso já cobre uma faixa de tolerância muito grande. O conector fêmea flutuante pode ser combinado com três variantes rígidas do conector macho, ... Ver mais
Regra geral, apenas um lado do conector é projetado como uma variante flutuante e a contraparte é rígida. Isso já cobre uma faixa de tolerância muito grande. O conector fêmea flutuante pode ser combinado com três variantes rígidas do conector macho, de modo que três diferentes alturas de pilha entre 8,0 mm e 12,6 mm possam ser realizadas.
Ver menos