cULus Recognized
ID de certificação: E118976-20230512Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 V | 0,5 A |
Régua à mola SMD, corrente nominal: 0,5 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 20, passo: 0,635 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete, montagem: SMD solda
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 V | 0,5 A |
O que torna o conector placa a placa FS 0,635 tão especial?
Os conectores placa a placa extremamente compactos permitem uma transmissão de dados de alta velocidade de até 30 Gbit/s. Além disso, é possível transmitir adicionalmente correntes de 0,5 A por contato. Portanto, eles podem ser usados de forma flexív... Ver mais
Os conectores placa a placa extremamente compactos permitem uma transmissão de dados de alta velocidade de até 30 Gbit/s. Além disso, é possível transmitir adicionalmente correntes de 0,5 A por contato. Portanto, eles podem ser usados de forma flexível e oferecem inúmeras opções de aplicação no passo de 0,635 mm.
Ver menosComo é possível verificar os contatos para soldar no conector placa a placa FS 0,635?
Os contatos são conduzidos para fora, por baixo da caixa e permitem a inspeção óptica automática (AOI).
Em que números de polos está disponível o conector placa a placa FS 0,635?
Você pode obter o conector placa a placa FS 0,635 nos seguintes números de polos: 20, 40, 60 e 80.