FR 1,27/ 40-FH - Conectores fêmea SMD
1337015

passo 1,27 mm
tipo de montagem SMD solda
Pictograma
tipo de embalagem Cinta com 44 mm de largura

Régua à mola SMD, corrente nominal: 2,2 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 40, passo: 1,27 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete, montagem: SMD solda

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

A primeira transmissão de dados de alta velocidade, com até 28 GBit/s no padrão de mercado estabelecido, oferece novas possibilidades de design.
Conectores robustos placa a placa e cabo a placa de 6 a 100 polos garantem maior flexibilidade na seleção de componentes.
Economia de tempo no processo de desenvolvimento graças a simulações específicas para os clientes para a integridade dos dados
Pontos de contato folheados a ouro permitem a transmissão de sinais estável em longo prazo e correntes de até 2,3 A.
Apoio Design-in durante o desenvolvimento de dispositivos por meio de dados MCAD/ECAD e serviço de amostras gratuito

Perguntas frequentes


Posso obter variantes específicas para minha aplicação individual?

Sim, além de nossos artigos padrão também desenvolvemos variantes específicas do cliente para a conexão interna do dispositivo de placas de circuito impresso. As variantes personalizadas vão desde variantes de número de polos e espessuras de camada d... Ver mais

Sim, além de nossos artigos padrão também desenvolvemos variantes específicas do cliente para a conexão interna do dispositivo de placas de circuito impresso. As variantes personalizadas vão desde variantes de número de polos e espessuras de camada de ouro modificadas até alturas de pilha ampliadas e designs completamente novos. Temos todo o prazer em assessorar você na configuração e na implementação de seus requisitos.

Ver menos

O que torna o conector placa a placa FR 1,27 tão especial?

video thumbnail of faq answer

A série FR 1,27 oferece propriedades aprimoradas do produto em um formato padrão de mercado – uma inovação dentro dos requisitos de forma, encaixe e função. O design de alta qualidade dos contatos permite uma transmissão de corrente de 2,3 A por cont... Ver mais

A série FR 1,27 oferece propriedades aprimoradas do produto em um formato padrão de mercado – uma inovação dentro dos requisitos de forma, encaixe e função. O design de alta qualidade dos contatos permite uma transmissão de corrente de 2,3 A por contato (50 polos a 20 °C) e uma transmissão de dados em alta velocidade de até 28 GBit/s. A ampla faixa de número de polos, de 6 a 100, oferece um alto grau de flexibilidade para o design do dispositivo.

Ver menos

Também posso obter correntes nominais superiores a 2,3 A por contato?

Sim, a corrente nominal é de 2,3 A por contato para um conector de 50 pinos totalmente energizado a uma temperatura ambiente de 20 °C. Com a energização eficaz de seis polos, é possível obter até 3,7 A por contato. A curva de redução de carga, de aco... Ver mais

Sim, a corrente nominal é de 2,3 A por contato para um conector de 50 pinos totalmente energizado a uma temperatura ambiente de 20 °C. Com a energização eficaz de seis polos, é possível obter até 3,7 A por contato. A curva de redução de carga, de acordo com a norma IEC 60512-5-2, mostra a capacidade de condução de corrente dependente da temperatura para diferentes números de polos. Teremos todo o prazer em ajudar você na avaliação individual da sua aplicação.

Ver menos

Atualmente estou usando um conector placa a placa no passo de 1,27 de outro fabricante. É possível mudar para o FR 1,27?

Sim, a série FR 1,27 é compatível em termos de layout e encaixe com os conectores padrão de outros fabricantes. É ideal como uma segunda fonte. Os relatórios de verificação podem ser adquiridos mediante solicitação.


Em que números de polos está disponível o conector placa a placa da série FR 1,27?

Você pode obter o conector FR 1,27 nos seguintes números de polos: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 e 100.
Os conectores fêmea IDC estão disponíveis nas variantes de 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 e 80 polos.


A velocidade de transmissão de dados especificada se aplica a todas as combinações?

Não, a velocidade de transmissão de dados especificada refere-se a uma combinação de exemplo. Ela pode variar de acordo com a combinação de artigos. Fatores como diferentes alturas de pilha – devido a contatos mais compridos ou mais curtos – influenc... Ver mais

Não, a velocidade de transmissão de dados especificada refere-se a uma combinação de exemplo. Ela pode variar de acordo com a combinação de artigos. Fatores como diferentes alturas de pilha – devido a contatos mais compridos ou mais curtos – influenciam a qualidade do sinal e, portanto, a taxa de transmissão de dados alcançável. Podemos otimizar a transmissão de dados em alta velocidade para aplicações individuais em conjunto com você. Fale conosco.

Ver menos

Onde está o polo 1?

O polo a1 (linha a, pino 1) está identificado no artigo. O polo 1 também está identificado nos desenhos TecDoc (desenho da família de produtos e desenho da embalagem). A orientação do artigo para montagem em placa de circuito impresso e o sentido de ... Ver mais

O polo a1 (linha a, pino 1) está identificado no artigo. O polo 1 também está identificado nos desenhos TecDoc (desenho da família de produtos e desenho da embalagem). A orientação do artigo para montagem em placa de circuito impresso e o sentido de encaixe estão, portanto, claramente definidos. O cliente pode fornecer uma definição diferente em sua própria documentação.

Ver menos

Onde posso encontrar informações sobre distâncias de isolamento e fuga para atender aos requisitos de tensão necessários em minha aplicação?

As distâncias mínimas estão especificadas nos dados técnicos. Mediante solicitação, teremos prazer em calcular as distâncias de conectores parcialmente equipados ou entre pinos omitidos (as chamadas Death-Metal-Parts). Desta forma, também é possível ... Ver mais

As distâncias mínimas estão especificadas nos dados técnicos. Mediante solicitação, teremos prazer em calcular as distâncias de conectores parcialmente equipados ou entre pinos omitidos (as chamadas Death-Metal-Parts). Desta forma, também é possível atender a requisitos de tensão elevados.

Ver menos

Onde posso obter mais informações sobre os conectores placa a placa?

Em nosso site, na seção Produtos, em "Conectores placa a placa" é possível encontrar, entre outros, White Papers, novidades, informações do produto e vídeos. Baixe a brochura dos conectores placa a placa FINEPITCH como E-Paper. Ela fornece detalhes s... Ver mais

Em nosso site, na seção Produtos, em "Conectores placa a placa" é possível encontrar, entre outros, White Papers, novidades, informações do produto e vídeos. Baixe a brochura dos conectores placa a placa FINEPITCH como E-Paper. Ela fornece detalhes sobre as aplicações, os sistemas de contato e as propriedades técnicas dos produtos. Ele também fornece informações sobre transmissão de dados, compatibilidade eletromagnética (EMC) e o processo de solda SMD.

Ver menos