SAMPLE FR 1,27/16-FWL-11/P/0,1
-
Régua à mola IDC montada
1508261
Régua à mola auto-decapante montada, corrente nominal: 1,4 A, Tipo de cabo:Flat cable, Flat cable
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Tenho que ser eu mesmo a montar o conector macho IDC?
Se desejar, podemos fazer a montagem para você. Através de nossos configuradores pode configurar sua montagem de cabos individual, mesmo a partir de uma pequena quantidade de 50 unidades. Determine as características pretendidas do produto como, por ... Ver mais
Se desejar, podemos fazer a montagem para você. Através de nossos configuradores pode configurar sua montagem de cabos individual, mesmo a partir de uma pequena quantidade de 50 unidades. Determine as características pretendidas do produto como, por exemplo, número de polos e comprimento do cabo. Além disso pode equipar os conectores fêmea IDC com um alívio de tração, para aumentar a vida útil do conector.
Ver menosO que é possível configurar no configurador para a montagem dos cabos?
No processo de configuração, você determina as seguintes características do produto:
1. O número de polos pretendido
2. O comprimento do cabo pretendido
3. A quantidade dos conectores fêmea IDC utilizados
4. A orientação dos conectores fê...
Ver mais
No processo de configuração, você determina as seguintes características do produto:
1. O número de polos pretendido
2. O comprimento do cabo pretendido
3. A quantidade dos conectores fêmea IDC utilizados
4. A orientação dos conectores fêmea IDC no cabo Flat
5. Aplicação de um alívio de tração opcional