QPD H 4X2,5 9-14 GY - Distribuidor H
1582246

Distribuidor H, tipo de conexão: Conexão IDC, número de polos: 4, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, cinza, com porca do parafuso QUICKON, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 9 mm ... 14 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis