QPD H 3PE2,5 9-14 BK GT - Distribuidor H
1582516

Distribuidor H, tipo de conexão: Conexão IDC, número de polos: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, preto, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 9 mm ... 14 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis