PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z - Quadro de triagem
3270395

Quadro de triagem, Etiquetado de 1 - 32, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: Montagem na parede, Rack 19", cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Cabeamento sem ferramenta em espaço mínimo graças ao formato compacto
Representação clara dos pontos de acionamento e conexão graças à introdução vertical do condutor
Elevada qualidade do contato graças à tecnologia push-in como substituta para Wire-Wrap, Termi-Point, etc.
Configuração de cores com base na norma VDE 0815
Para montagem em racks de 19"