PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H
-
Quadro de triagem
3270392
Quadro de triagem, Etiquetado de A - H, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: Montagem na parede, Rack 19", cor: cinza, cor dos elementos de conexão: cinza/branco
Detalhes do produto
Geral | Etiquetado de A - H |
Tipo de produto | Conector de triagem |
Número de pólos | 32 |
Número de conexões | 128 |
Número de linhas | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,56 W |
Quantidade de conexões por nível | 128 |
Bitola nominal | 1,5 mm² |
Bitola nominal AWG | 14 |
Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
Pino calibrador | A1 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 26 ... 16 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominal | 17,5 A |
Corrente de carga máxima | 24 A (com uma bitola de condutor de 2,5 mm², a corrente de carga máxima não pode ser excedida pela corrente total dos condutores conectados.) |
12 A (com uma bitola de condutor de 2,5 mm², a corrente de carga máxima não pode ser excedida pela corrente total dos condutores conectados.) | |
Tensão nominal | 500 V |
Bitolas plugáveis diretamente | |
Bitola do condutor, fixa | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor rígido [AWG] | 20 ... 14 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Desenho de medidas |
|
Largura | 34,4 mm |
Altura | 111 mm |
Profundidade | 30 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Cor dos elementos de conexão | cinza/branco |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Teste de tensão de impulso | |
Tensão de teste Valor de referência | 7,3 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência de corrente de curto prazo 1,5 mm² | 0,18 kA |
Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 35 |
Força de teste Valor de referência | 1 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
1,5 mm2/0,4 kg | |
2,5 mm2/0,7 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Envelhecimento | |
Ciclos de temperatura | 192 |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Gama | Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo |
Frequência | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
Nível ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Aceleração | 0,58g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Resultado | Aprovado no teste |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 5g |
Duração do choque | 30 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | Montagem na parede |
Rack 19" |
Código | 3270392 |
Unidades por embalagem | 24 Unidade |
Chave comercial | BE62 |
Chave de produto | BE6212 |
GTIN | 4055626324487 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 113,25 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 99,99 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250106 |
ECLASS-15.0 | 27250106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
DB 50- 90 BU - Ponte de ligação 2821180
-
DB 50- 90 BK - Ponte de ligação 2820916
-
DB 50- 90 GY - Ponte de ligação 2820929
-
DB 50- 90 RD - Ponte de ligação 2864639
-
RPS - Conector redutor 0201647
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Chave de fenda 1204504
-
ST-BW 0 - Ferramenta de acionamento 1200135
Suas vantagens
Cabeamento sem ferramenta em espaço mínimo graças ao formato compacto
Representação clara dos pontos de acionamento e conexão graças à introdução vertical do condutor
Elevada qualidade do contato graças à tecnologia push-in como substituta para Wire-Wrap, Termi-Point, etc.
Para montagem em racks de 19"
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP