VAL-MS 320/40/1+1 GY1
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
2801277
Detalhes do produto
Tipo de produto | Protetor contra sobretensão |
Tipo de proteção de acordo com IEC | II |
T2 | |
Tipos EN | T2 |
Sistema de alimentação de corrente IEC | TN-S |
TT | |
Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
Número de pólos | 2 |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Rosca | M5 |
Torque de aperto | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Comprimento de decapagem | 16 mm |
Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Bitola do condutor AWG | 15 ... 2 |
Tipo de conexão | Terminal elétrico formato forquilha |
Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Desenho de medidas |
|
Largura | 35,6 mm |
Altura | 89,8 mm |
Profundidade | 65,7 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
Passo horizontal | 2 TE |
Cor | cinza (RAL 7042) |
preto (RAL 9005) | |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
Valor CTI do material | 600 |
Material isolante | PA 6.6/PBT |
Grupo de materiais | I |
Material caixa | PA 6.6 |
PBT |
Circuitos de proteção | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Inversão de chave | 1L-N & N-PE |
Tensão nominal UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Máxima tensão contínua UC (L-N) | 335 V AC |
Máxima tensão contínua UC (N-PE) | 260 V AC |
Corrente de carga nominal IL | 80 A |
Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 5 µA |
Consumo de potência standby PC | ≤ 150 mVA |
Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 20 kA |
Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 40 kA |
Capacidade de extinção de corrente sequencial Ifi (N-PE) | 100 A |
Resistência a curto-circuito ISCCR | 25 kA |
Nível de proteção Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Nível de proteção Up (L-PE) | ≤ 1,8 kV |
Nível de proteção Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tensão residual Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (com In) |
≤ 1,3 kV (com 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (com 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (com 3 kA) | |
Tensão residual Ures (L-PE) | ≤ 1,8 kV (com In) |
≤ 1,4 kV (com 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (com 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (com 3 kA) | |
Tensão residual Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (com In) |
≤ 0,25 kV (com 10 kA) | |
≤ 0,15 kV (com 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (com 3 kA) | |
Reação TOV com UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Reação TOV com UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Tempo de resposta tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo de resposta tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tempo de resposta tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 80 A (gG) |
Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 125 A (gG) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 (só com utilização de todos os terminais) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
Impactos (Operação) | 25g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibração (funcionamento) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normas/disposições | IEC 61643-11 |
Observação | 2011 |
Normas/disposições | EN 61643-11 |
Observação | 2012 |
Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
Código | 2801277 |
Unidades por embalagem | 5 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CLP2 |
Chave de produto | CLP212 |
GTIN | 4046356751179 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 216,28 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 210,36 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP