F-MS 12 ST GY1
-
Plugue para proteção contra surtos tipo 2
2801282
Conector para proteção contra surtos tipo 2, com trajetória radioelétrica de corrente cumulativa N-PE para base.
Detalhes do produto
Tipo de proteção de acordo com IEC | II |
T2 | |
Tipos EN | T2 |
Sistema de alimentação de corrente IEC | TN |
TT | |
Número de pólos | 1 |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico |
Centelhador testável com CHECKMASTER a partir da revisão software: | a partir de Rev.-SW. 1.10 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tipo de conexão | plugável |
Desenho de medidas |
|
Largura | 17,5 mm |
Altura | 52,4 mm |
Profundidade | 55,3 mm |
Passo horizontal | 1 TE |
Cor | cinza (RAL 7042) |
preto (RAL 9005) | |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
Valor CTI do material | 600 |
Material isolante | PA 6.6 |
Grupo de materiais | I |
Material caixa | PA 6.6 |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Circuitos de proteção | N-PE |
Inversão de chave | N-PE |
Tensão nominal UN | 240/415 V AC (TN - only N-PE) |
240/415 V AC (TT - only N-PE) | |
Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensão contínua mais elevada UC | 260 V AC |
Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 5 µA |
Consumo de potência standby PC | ≤ 1,5 mVA |
Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 20 kA |
Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 40 kA |
Capacidade de extinção de corrente sequencial Ifi | 100 A (260 V) |
Nível de proteção Up | ≤ 1,5 kV |
Tensão residual Ures | ≤ 0,4 kV (com In) |
≤ 0,25 kV (com 10 kA) | |
≤ 0,15 kV (com 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (com 3 kA) | |
Tensão transitória de resposta com 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
Reação TOV com UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Tempo de resposta tA | ≤ 100 ns |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
Impactos (Operação) | 25g |
Vibração (funcionamento) | 5g |
Distâncias de isolamento e fuga | |
Normas / Determinações | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normas/disposições | IEC 61643-11 |
Observação | 2011 |
Normas/disposições | EN 61643-11 |
Observação | 2012 |
Tipo de montagem | na base |
Código | 2801282 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CLP2 |
Chave de produto | CLP212 |
GTIN | 4046356750325 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 45,3 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 43,5 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP