VAL-MS 1500DC-PV/2+V
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
1033708
Dispositivo de proteção contra surtos de tensão para sistemas de tensão contínua fotovoltaicos de 2 polos isolados e aterrados de 1500 V DC, para montagem em trilho de fixação, elemento de base de 3 polos, três elementos de proteção plugáveis com monitoramento da temperatura, mensagem de estado em cada plugue.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Qualidade comprovada milhões de vezes nas mais diversas aplicações
Instalação rápida com jumpers graças a largura usual na indústria de 1 HP
Teste fácil e medição do isolamento graças a módulos de proteção plugáveis
Grande área de aplicação graças a diversas tensões nominais
Grande modularidade oferece soluções individuais para cada aplicação