Sensor óptico de descargas atmosféricas para sistema de monitoramento em tempo real para registro e avaliação permanentes de descargas atmosféricas. Grau de proteção IP67.
Equipamentos de teste e monitoramento
Sejam baseados na Cloud em tempo real ou manuais, nossos equipamentos de teste e monitoramento para aumentar a disponibilidade do sistema são convincentes. As sobretensões sobrecarregam as instalações elétricas e os dispositivos de proteção previstos para elas. Se informe precocemente do estado de sua instalação e da proteção contra sobretensão antes que ocorram falhas.
Adaptador para equipamento de teste CHECKMASTER 2 para as séries de produtos PT e PLT-SEC, 35 mm
Adaptador para equipamento de teste CHECKMASTER 2 para a série de produtos VAL-MS
Unidade de avaliação para sistema de monitoramento em tempo real para registro e avaliação permanentes de descargas atmosféricas. Possibilidade de conexão de até três sensores ópticos de descargas atmosféricas.
Módulo de O/E para sistema de monitoramento live para registro e avaliação permanente de descargas atmosféricas.
Adaptador para equipamento de teste CHECKMASTER 2 para a série de produtos CTM
Adaptador para equipamento de teste CHECKMASTER 2 para as séries de produtos PT e PLT-SEC, 17,5 mm
Unidade de avaliação para o registro de correntes de surto e sobretensões transitórias através de cabos de sensores externos. Comunicação dos dados de medição via Ethernet para PROFICLOUD. Os dados avaliados na Cloud podem ser acessados no equipamento através de Modbus/TCP ou serviço web RESTful.
Sensor para o equipamento de medição de impulsos para o registro em tempo real de correntes de surto e sobretensões transitórias. Comprimento: 3,0 m.
Sensor para o equipamento de medição de impulsos para o registro em tempo real de correntes de surto e sobretensões transitórias. Comprimento: 1,5 m.
Suas vantagens
- Detecção do estado atual (State of Health) dos dispositivos de proteção contra surtos através de uma verificação preventiva
- Alto padrão de qualidade e de segurança: graças a uma adaptação automática dos algoritmos de teste, ou funcionalidade de atualização sempre na versão mais recente
- Aproveitamento de valores agregados e serviços digitais com o ImpulseCheck
- O sistema de assistência para proteção contra sobretensão faz parte do sistema COMPLETE line
O ImpulseCheck monitora até quatro condutores em um dispositivo de proteção contra surtos
ImpulseCheck – O sistema de assistência para proteção contra sobretensão
Os dispositivos de proteção contra surtos (SPDs) estão sujeitos a demandas especiais e realizam seu trabalho em segundo plano. Normalmente protegem suas instalações contra eventos de EMC de forma despercebida. Você não sabe qual é o estado atual de seu dispositivo de proteção.
O ImpulseCheck é o primeiro sistema de assistência inteligente do mundo para proteção contra sobretensão na área de proteção de redes. Através da ligação à nuvem é detectado o State of Health de cada dispositivo de proteção individual. Isso permite a você a utilização de novos serviços digitais.
Eles detectam a carga real sobre os dispositivos de proteção contra surtos monitorados e, desse modo, sobre a instalação. Dessa forma, as falhas se tornam previsíveis e você pode planejar ações de manutenção mais eficazes.
Equipamento de monitoramento ImpulseCheck ou equipamento de teste CHECKMASTER 2
O ImpulseCheck monitora os condutores ativos dos cabos de alimentação de tensão. Mesmo sem proteção contra sobretensão instalada, os impulsos são medidos e assim é possível tirar conclusões sobre a carga sobre as instalações. Para o cálculo inovador e automatizado do State of Health de seus dispositivos de proteção contra surtos, o ImpulseCheck é a melhor escolha. O sistema de assistência ImpulseCheck é um equipamento de monitoramento para dispositivos de proteção contra surtos para as fontes de alimentação dos tipos 1 e 2.
O CHECKMASTER 2, pelo contrário, é um equipamento de teste portátil para praticamente todos os dispositivos de proteção contra surtos plugáveis da Phoenix Contact. Com o CHECKMASTER 2 você verifica manualmente os plugues para proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação, tecnologia de medição, comando e regulagem e também tecnologia de dados.
CHECKMASTER 2: equipamento de teste para diversos formatos e ligações
Verificação periódica para uma proteção contra sobretensão segura
De acordo com a norma IEC 62305-3, os dispositivos de proteção contra surtos têm de ser verificados regularmente. Além disso, a norma prescreve a documentação rastreável dos valores de teste.
ImpulseCheck monitora os SPDs em tempo real. Pode emitir o estado atual para efeitos de documentação a qualquer altura pressionando um botão.
O teste com o CHECKMASTER 2 precisa ser realizado manualmente.
- Os plugues dos SPDs são conectados no cassete de teste correspondente.
- O próprio teste ocorre automaticamente.
- O equipamento de teste CHECKMASTER 2 carrega todos os resultados na memória interna.
- A emissão dos valores de teste armazenados é possível no imediato ou posteriormente.
- O protocolo de teste contém a designação do artigo e o resultado do teste com data e hora.
Identificação fácil dos corpos de teste graças ao scanner de código de barras
Identificação fácil dos corpos de teste graças ao scanner de código de barras no CHECKMASTER 2
O CHECKMASTER 2 verifica as propriedades elétricas específicas dos dispositivos de proteção contra surtos da Phoenix Contact. A gravação dos códigos é efetuada sem erros com o scanner de código de barras.
Encaixe o corpo de teste no respectivo adaptador de teste. Caso o tipo de equipamento já tenha sido detectado com o scanner, o teste é iniciado automaticamente ao encaixar.
Em alternativa, pode introduzir o código do corpo de teste após a inserção no adaptador de teste, utilizando o painel tátil.
LM-S – O sistema de medição de descargas atmosféricas
Sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S para o monitoramento remoto
Medição de descargas atmosféricas
Informe-se online sobre descargas atmosféricas em sua instalação e aproveite a manutenção orientada à carga.
O sistema de medição detecta e analisa todos os parâmetros importantes dos picos de corrente de raio. A avaliação e a sinalização remota ocorrem em tempo real. A combinação dos parâmetros operacionais da instalação e dos dados de medição constitui a base de tomada de decisão para ações de controle e manutenção.
Daí resultam as seguintes vantagens:
- Detecção e avaliação fáceis de carga de corrente provocadas por raios graças ao sistema de medição inteligente
- Melhor planejamento de ações de manutenção graças ao monitoramento remoto contínuo
- Saída de dados e configuração simples com o servidor web integrado
- Integração em sistemas de rede padrão mediante a interface Ethernet RJ45