Definição das conexões com polos girados a 180°
SACC-CI-M12MSR-5CON-L90 THR T
-
Porta-contatos
1706603
Porta-contatos, 5-polos, Pino, angular, M12, codificação: A, Conexão de solda THR, Conexão soldável THR
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Adequado para pick-and-place: a montagem automatizada na placa de circuito impresso ajuda a aumentar a eficiência da produção
Design otimizado: centro de gravidade deslocado, portanto, posição vertical "sem força" na placa de circuito impresso sem ganchos de encaixe
Flexível: posicionamento e alinhamento fáceis na placa de circuito impresso, mesmo em espaços reduzidos
Modular: compatível com as caixas THR disponíveis