UL certificado
ID de certificação: E118976-20100522Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A | - 22 |
cUL Recognized
ID de certificação: E221474-20220907Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 1,5 A |
UL certificado
ID de certificação: E221474-20220907Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A |