UM-ALU 4-72 FRONT 111 - Placa frontal
2201931

Caixa de perfil de extrusão, Placa frontal de perfil básico, profundidade: 2 mm, recomendado para elementos laterais UM-ALU 4-..COVER PA..

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Perfil extrudado em alumínio
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Disponível nos comprimentos de 42,5 mm ... 990 mm, como opção pode ser cortado individualmente
Disponível com larguras de construção de 75 mm e 105 mm
Proteção EMC