UM-ALU 4-72 COVER PA BK
-
Elemento lateral
2200934
Caixa de perfil de extrusão, Montagem com parafusos, Elementos laterais (esquerda e direita) incl. base de encaixe e parafusos para perfil básico, largura: 75,4 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perfil extrudado em alumínio
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Disponível nos comprimentos de 42,5 mm ... 990 mm, como opção pode ser cortado individualmente
Disponível com larguras de construção de 75 mm e 105 mm
Proteção EMC