UM 108-PROFIL L18,05CM GN VPE50
-
Perfil
2199621
Caixa de perfil de extrusão, Perfil básico, largura de perfil (interna): 122,6 mm, largura de perfil (externa): 107,5 mm, comprimento: 180,5 mm, profundidade: 21,5 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem simples
Flexível na forma e no tamanho
Custo acessível mediante a redução das peças individuais da caixa