TP154ZTM/400320002 S00073 - PC de painel
2401010

PC de painel, 39.05 cm / 15.4"-TFT display (Touchscreen industrial resistente), 1280 x 800 pixel (WXGA), 262144 cores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Movicon™, sem sistema de bus.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis