O Designline PPC12 1000 é um PC de painel com display dinâmico de LED de 12 polegadas com iluminação de fundo. O processador Intel® Atom™ N455 de 1,66 GHz oferece, de forma equilibrada, potência de processador e eficiência energética. Graças à estrutura sem ventilador e às muitas opções de I/O, o BL PPC 1000 é especialmente indicado como PC de painel industrial nas mais diversas utilizações. As três portas COM integradas permitem a conexão de equipamentos RS-232 de versões anteriores. Uma das portas COM também pode ser configurada para o protocolo RS-422 ou RS-485.
BL PPC12 1000
-
PC de painel
2701336
PC de painel industrial de 12 polegadas (PPC), sem ventilador, tipo de proteção IP65, inclusive tela tátil resistiva com retroiluminação por LED. Processador Intel® Atom™ energicamente eficiente com 2 GB RAM. Posteriormente equipável com disco rígido externo.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Restrição de uso | |
Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
Tipo de produto | PC de painel |
Dados do computador | |
Processador | Intel® Atom™ N455 1.66 GHz |
Sistema operacional | sem sistema operacional |
Memória | 2 GB DDR3 SODIMM |
Memória de dados | sem memória de dados |
Refrigeração | passivo |
Pontos de encaixe | sem ponto de encaixe |
Drive | sem drive |
Tela | |
Tipo de tela | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Resolução de tela | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
Tecnologia tátil | analógica e resistiva (poliéster) |
Tipo de iluminação da tela | LED |
Luminosidade | 350 cd/m² típico (regulável) |
MTBF | > 50000 h |
Linha de cores | 16,2 milhões de cores |
Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
Alimentação | |
Tensão de alimentação | 24 V DC |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
Relógio de tempo real | |
Relógio de tempo real | sim (com bateria) |
Alimentação | |
Consumo de corrente | típ. 12,5 W |
Tipo de conexão | COMBICON |
Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Interfaces | 4x USB 2.0 |
1x COM (RS-232/422/485) | |
2x COM (RS-232) | |
Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
Chipset LAN | Realtek® 8111D PCI-E |
Sistema Bus | sem sistema de bus |
Largura | 365 mm |
Altura | 282 mm |
Profundidade | 55 mm |
Medida externa | |
Largura / Altura / Profundidade | 365 mm / 282 mm / 55 mm |
Medidas de montagem | |
Largura / Altura / Profundidade de montagem | 334 mm / 253 mm / (Corte de montagem) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
Choque | 15g, 11 ms, conforme IEC 60068-2-27 |
Vibração (funcionamento) | DIN EN 60068-2-6 |
Tipo de montagem | Recorte de montagem |
Código | 2701336 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | DRBABB |
GTIN | 4046356773102 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 4.318 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 4.318 g |
País de origem | TW |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
VL 2 GB CF - Cartão de memória 2913156
-
VL 4 GB CF - Cartão de memória 2913157
-
VL 8 GB CF - Memória 2913158
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Placa de montagem 2701716
-
16GB CF - Cartão de memória 2701668
-
32GB CF - Cartão de memória 2701669
-
BL PPC 1000 16 GB SSD KIT - Memória 2400073
-
BL PPC 1000 32 GB SSD KIT - Memória 2400074
-
BL PPC 1000 320 GB HDD KIT - Memória 2400078
-
PC-PWR-FLTR-2 - Módulo de buffer 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Conjunto de moldura de montagem 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Cabo USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Tampa de proteção 1652606
-
TOUCH PEN - Caneta tátil 2701379
-
MSTB 2,5/ 3-STF - Conector para placa de circuito impresso 1786844
Suas vantagens
Design sem ventilação
3 portas COM
Somente são suportados sistemas operacionais "Embedded"
Display LC com tela tátil resistiva
Grau de proteção IP65 (frontal), IP20 (traseiro)
Processadores Intel® ATOM™ energicamente eficientes
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP