RC-12P1N8AB1EN
-
Passagem pela parede frontal
1597575
M23, Passagem pela parede frontal, série: RC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 12, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Junta plana, Espessura mín. da parede: 3 mm, Espessura máx. da parede: 7 mm, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 10,5 mm, codificação: N, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1240855