RC-0000000QBEP - Passagem parede posterior
1613405

Passagem parede posterior, série: RC, reto, Travamento parafusado, blindado: sim, espessura da parede min.: 0,8 mm, espessura da parede máx.: 6,5 mm, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm... 10 mm, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis