VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40049992Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
UL registrado
ID de certificação: E468743Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Somente condutores rígidos | 600 V | 15 A | - 14 | |
multifios com terminal tubular | 600 V | 15 A | - 14 |
cUL Listed
ID de certificação: E468743Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 14 |