TPM70AT/022360 S00007 - Painel tátil
2401322

Aplicações marítimas-Painel tátil, 17.8 cm / 7"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 cores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Plataforma aberta, sem sistema de bus.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis